Préhenseurs
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-200-1050-MSA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 120
Embout (in) 0.5
Longueur (in) 2
Poids (lb) 0.18
Diametre tube (in) 1.00
Longueur (mm) 50.8
Charge statique max (Nm) 163
max_static_clamp_load_metric 163
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.08
Embout (mm) 12.7
Type de produit Bras pivotant
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit Outillage Robotique
Embout 12.7
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Back to Top