Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-200-20M50-MSA
CPI-200-20M50-MSA
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
0.16
Apple Core (in)
0.5
Länge (in)
2
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
max_static_clamp_load_metric
163
Apple Core (mm)
12.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Rohrdurchmesser (mm)
20
Gewicht (kg)
0.07
Länge (mm)
50.8
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Apple Core Size
12.7
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
20 mm
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top