CPI-200-20M50-MSA
CPI-200-20M50-MSA
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
Charge statique max (ft lb)
120
Diametre tube (in)
0.79
Embout (in)
0.5
Poids (lb)
0.16
Longueur (in)
2
Embout (mm)
12.7
max_static_clamp_load_metric
163
Poids (kg)
0.07
Diametre tube (mm)
20
Charge statique max (Nm)
163
Longueur (mm)
50.8
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
12.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top