Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-200-25-SA-B112
CPI-200-25-SA-B112
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
8.4
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
1.17
max_static_clamp_load_metric
271
Länge (mm)
213.5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.53
Rohrdurchmesser (mm)
25
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Oberflächenbehandlung
blau
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top