Préhenseurs
Destaco’s CPI-140-25-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 25 mm round tubes.

CPI-200-25-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Charge statique max (ft lb) 200
Longueur (in) 8.4
Poids (lb) 1.17
Longueur (mm) 213.5
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 271
Poids (kg) 0.53
Charge statique max (Nm) 271
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 25 mm
Type de produit Bras pivotant
terminaison Bleu
Back to Top