Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-200-25-SA
CPI-200-25-SA
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
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
1.13
Länge (in)
8.36
Apple Core (in)
0.75
Länge (mm)
212.4
Gewicht (kg)
0.51
Apple Core (mm)
19
Rohrdurchmesser (mm)
25
max_static_clamp_load_metric
271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Apple Core Size
19
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
Back to Top