CPI-200-25-SA
CPI-200-25-SA
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
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
1.13
Charge statique max (ft lb)
200
Embout (in)
0.75
Longueur (in)
8.36
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
271
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.51
Longueur (mm)
212.4
Embout (mm)
19
Type de produit
Bras pivotant
283-HTS_TARIFF_CODE
76109090
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Bleu
Embout
19
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Back to Top