Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-200-30B50-MSA
CPI-200-30B50-MSA
MSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
2.35
Gewicht (lb)
0.2
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
75.0
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Apple Core (in)
0.5
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.1
max_static_clamp_load_metric
102.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
102.0
Länge (mm)
59.8
Apple Core (mm)
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
12.7
PublishedDate
1718737095000
Produkt Typen
Schwenkarm
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-30 Profil
Back to Top