Préhenseurs
MSA - Swivel Arm for .50-inch Apple Core Accessories (30mm)

CPI-200-30B50-MSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 2.35
Charge statique max (ft lb) 75.0
Poids (lb) 0.2
Diametre tube (in) 1.18
Embout (in) 0.5
Longueur (mm) 59.8
Charge statique max (Nm) 102.0
Diametre tube (mm) 30
max_static_clamp_load_metric 102.0
Poids (kg) 0.1
Embout (mm) 12.7
Embout 12.7
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 30B
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant
PublishedDate 1718737095000
Back to Top