Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-200-7550-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Apple Core (in) 0.5
Länge (in) 2
Gewicht (lb) 0.16
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Länge (mm) 50.8
Gewicht (kg) 0.07
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
max_static_clamp_load_metric 163
Rohrdurchmesser (mm) 19
Apple Core (mm) 12.7
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 0,75 in
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 12.7
Back to Top