Préhenseurs
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-200-7550-MSA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 120
Embout (in) 0.5
Longueur (in) 2
Diametre tube (in) 0.75
Poids (lb) 0.16
Embout (mm) 12.7
Longueur (mm) 50.8
Diametre tube (mm) 19
max_static_clamp_load_metric 163
Poids (kg) 0.07
Charge statique max (Nm) 163
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant
Embout 12.7
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 0.75 po
Back to Top