Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-20AC-C-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 2.00 in
Gewicht (oz) (oz) 2.0
Durchmesser (in) 2.26
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 4.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 8.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 3.9
Gewicht (g) 57.0
Durchmesser (mm) 57.4
Saugergröße 51 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.0
PublishedDate 1718737500000
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 26.0
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Ausführung Rund
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Material Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 11.8
Produkt Typen Balgsauger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Back to Top