CPI-20AC-C-45
CPI-20AC-C-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
4.5
Poids (oz)
2.0
Taille chapeau
2.00 in
Diametre (in)
2.26
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Diametre (mm)
57.4
Poids (g)
57.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.0
Taille chapeau
51 mm
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Soufflet
PublishedDate
1718737500000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
11.8
Montage
1.25" carré
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
26.0
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top