Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-20FF-C-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Saugergröße 2.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 14.0
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Durchmesser (in) 2.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 0.0
Gewicht (g) 40.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 0.0
Durchmesser (mm) 50.8
Saugergröße 51 mm
Produkt Typen Flachsauger
Produktfunktion Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 20.0
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 9.1
Ausführung Rund
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1718740826000
Material Nitrile
Back to Top