CPI-20FF-C-30
CPI-20FF-C-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
14.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Taille chapeau
2.00 in
Poids (oz)
1.4
Diametre (in)
2.0
Poids (g)
40.0
Diametre (mm)
50.8
Taille chapeau
51 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
0.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
0.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
20.0
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit
Plat
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718740826000
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
9.1
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
30 (bleu)
Montage
1.25" carré
Back to Top