Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-20FF-C-45
CPI-20FF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6.0
Saugergröße
2.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
14.0
Durchmesser (in)
2.0
Gewicht (oz) (oz)
1.4
Gewicht (g)
40.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
0.0
Saugergröße
51 mm
Durchmesser (mm)
50.8
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1718740962000
Produkt Typen
Flachsauger
Material
Nitrile
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
20.0
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
9.1
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top