Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-20FF-C-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 2.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Poids (oz) 1.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 14.0
Diametre (in) 2.0
Poids (g) 40.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0.0
Diametre (mm) 50.8
Taille chapeau 51 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 9.1
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme Round
PublishedDate 1718740962000
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
DistributorGroup End Effectors
Matériel Nitrile
Type de produit Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 20.0
Durometre 45 (rouge)
Montage 1.25" carré
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top