Endeffektoren
CSA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (45mm)

CPI-230-45B-CSA

CSA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200.0
Gewicht (lb) 1.3
Länge (in) 8.65
Rohrdurchmesser (in) 1.77
Rohrdurchmesser (mm) 45
max_static_clamp_load_metric 271.0
Gewicht (kg) 0.61
Apple Core (mm) 19.1
Länge (mm) 219.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271.0
Rohr Durchmesser B-45 Profil
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Produkt Typen Schwenkarm
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material Aluminum
Back to Top