Préhenseurs
CSA - Swivel Arm for 19mm (.75-in) Apple Core Accessories (45mm)

CPI-230-45B-CSA

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité. Design à un boulon pour un montage et un ajustement faciles, permettant de repositionner facilement les accessoires.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.77
Longueur (in) 8.65
Poids (lb) 1.3
Charge statique max (ft lb) 200.0
Embout (in) 0.75
max_static_clamp_load_metric 271.0
Embout (mm) 19.1
Diametre tube (mm) 45
Poids (kg) 0.61
Charge statique max (Nm) 271.0
Longueur (mm) 219.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Bras pivotant
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 45B
Embout 19
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
Back to Top