Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-240-25-TSA-B112
CPI-240-25-TSA-B112
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
Länge (in)
9.65
Gewicht (lb)
1.07
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (kg)
0.49
Rohrdurchmesser (mm)
25
Länge (mm)
245.2
max_static_clamp_load_metric
190.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Material
Aluminum
PublishedDate
1704225600000
Oberflächenbehandlung
blau
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top