CPI-240-25-TSA-B112
CPI-240-25-TSA-B112
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
Longueur (in)
9.65
Diametre tube (in)
0.98
Poids (lb)
1.07
Charge statique max (ft lb)
140.0
Poids (kg)
0.49
max_static_clamp_load_metric
190.0
Charge statique max (Nm)
190.0
Longueur (mm)
245.2
Diametre tube (mm)
25
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
PublishedDate
1704225600000
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Taille tube
25 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top