Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-240-40-TSA-B112
CPI-240-40-TSA-B112
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
1.57
Gewicht (lb)
1.17
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
140.0
Länge (in)
9.93
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
190.0
Länge (mm)
252.3
Rohrdurchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.53
max_static_clamp_load_metric
190.0
DistributorGroup
End Effectors
Oberflächenbehandlung
blau
Rohr Durchmesser
40 mm
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Teleskop Schwenkarm
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1704225840000
Back to Top