CPI-240-40-TSA-B112
CPI-240-40-TSA-B112
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
1.17
Charge statique max (ft lb)
140.0
Longueur (in)
9.93
Diametre tube (in)
1.57
max_static_clamp_load_metric
190.0
Poids (kg)
0.53
Longueur (mm)
252.3
Diametre tube (mm)
40
Charge statique max (Nm)
190.0
Taille tube
40 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1704225840000
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Back to Top