Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-24FF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 2.00 x 4.00 in
Gewicht (oz) (oz) 4.2
Länge (in) 4.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 18.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Weite (in) 2.0
Gewicht (g) 119.0
Weite (mm) 50.8
Saugergröße 50.8 x 101.6 mm
Länge (mm) 101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 8.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 42.0
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate 1718819754000
Befestigung 3/8 NPT
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 19.1
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Ausführung Oval
Produkt Typen Flachsauger
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top