Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of oval flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-24FF-B-45

Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Taille chapeau 2.00 x 4.00 in
Poids (oz) 4.2
Largeur (in) 2.0
Longueur (in) 4.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 18.0
Largeur (mm) 50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Taille chapeau 50.8 x 101.6 mm
Longueur (mm) 101.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 8.2
Poids (g) 119.0
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Nitrile
Fonction de produit Outillage Robotique
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 19.1
Durometre 45 (rouge)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Montage 3/8" NPT
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
PublishedDate 1718819754000
Forme Oval
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 42.0
Back to Top