Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-25-125DM-U18-45
CPI-25-125DM-U18-45
DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.0
Saugergröße
0.98 x 4.92 in
Weite (in)
1.06
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
22.0
Länge (in)
5.06
Gewicht (g)
35.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Weite (mm)
27.0
Länge (mm)
128.7
Saugergröße
25 x 125 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
10.0
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
35.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
Produkt Typen
Glockensauger
Befestigung
1/8 NPT AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1718821626000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
15.9
Ausführung
Oval
Back to Top