Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-25-125DM-U18-45

Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7.0
Longueur (in) 5.06
Largeur (in) 1.06
Poids (oz) 1.2
Taille chapeau 0.98 x 4.92 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 22.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Taille chapeau 25 x 125 mm
Longueur (mm) 128.7
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 10.0
Poids (g) 35.0
Largeur (mm) 27.0
Durometre 45 (rouge)
Montage 1/8" NPT mâle
Matériel Nitrile
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Profonde
Forme Oval
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
PublishedDate 1718821626000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 15.9
Fonction de produit Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 35.0
Back to Top