Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-255FF-C-30
CPI-255FF-C-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7.0
Länge (in)
5.0
Weite (in)
2.5
Gewicht (oz) (oz)
5.2
Saugergröße
2.50 x 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
45.0
Weite (mm)
63.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
20.4
Saugergröße
63.5 x 127 mm
Länge (mm)
127.0
Gewicht (g)
147.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate
1718888098000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25.0
Produkt Typen
Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
55.0
Ausführung
Oval
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top