Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-300-1050-MSA
CPI-300-1050-MSA
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
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (lb)
0.21
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (in)
3
Apple Core (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.09
Länge (mm)
76.2
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
163
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
12.7
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Produkt Typen
Schwenkarm
Back to Top