Préhenseurs
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-300-1050-MSA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 120
Poids (lb) 0.21
Longueur (in) 3
Embout (in) 0.5
Charge statique max (Nm) 163
Embout (mm) 12.7
Longueur (mm) 76.2
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.09
max_static_clamp_load_metric 163
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Aluminum
Embout 12.7
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
DistributorGroup End Effectors
Back to Top