Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-300-20M50-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Apple Core (in) 0.5
Länge (in) 3
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Gewicht (lb) 0.19
Apple Core (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.08
Länge (mm) 76.2
max_static_clamp_load_metric 163
Rohrdurchmesser (mm) 20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
Produktreihe Schwenkarme
Produkt Typen Schwenkarm
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 12.7
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 20 mm
Material Aluminum
Back to Top