CPI-300-20M50-MSA
CPI-300-20M50-MSA
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
0.19
Longueur (in)
3
Charge statique max (ft lb)
120
Embout (in)
0.5
Diametre tube (in)
0.79
max_static_clamp_load_metric
163
Poids (kg)
0.08
Charge statique max (Nm)
163
Longueur (mm)
76.2
Embout (mm)
12.7
Diametre tube (mm)
20
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
20 mm
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout
12.7
Back to Top