Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-300-25M50-MSA
CPI-300-25M50-MSA
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
Länge (in)
3
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Apple Core (in)
0.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
Gewicht (lb)
0.21
Apple Core (mm)
12.7
Länge (mm)
76.2
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.09
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
max_static_clamp_load_metric
163
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Apple Core Size
12.7
Produktreihe
Schwenkarme
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top