CPI-300-25M50-MSA
CPI-300-25M50-MSA
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
Charge statique max (ft lb)
120
Poids (lb)
0.21
Embout (in)
0.5
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
3
Charge statique max (Nm)
163
Longueur (mm)
76.2
Poids (kg)
0.09
max_static_clamp_load_metric
163
Embout (mm)
12.7
Diametre tube (mm)
25
Taille tube
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
12.7
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Bras pivotant
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel
Aluminum
Back to Top