Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30AC-B-60

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 3.2
Saugergröße 3.00 in
Durchmesser (in) 3.11
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 12.0
Durchmesser (mm) 78.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 5.4
Saugergröße 76 mm
Gewicht (g) 91.0
Ausführung Rund
Befestigung 3/8 NPT
PublishedDate 1718888392000
DistributorGroup End Effectors
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Durometer (Härtemessgerat) 60 (schwarz)
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 56.0
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 25.4
Produkt Typen Balgsauger
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material Nitrile
Back to Top