Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30AC-B-60

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 3.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Diametre (in) 3.11
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 12.0
Taille chapeau 3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Diametre (mm) 78.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 5.4
Taille chapeau 76 mm
Poids (g) 91.0
Durometre 60 (noir)
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Nitrile
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Montage 3/8" NPT
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
PublishedDate 1718888392000
Forme Round
Type de produit Soufflet
Distributor Group - FR Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25.4
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 56.0
DistributorGroup End Effectors
Back to Top