Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-30AC-C-45
CPI-30AC-C-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
3.2
Durchmesser (in)
3.11
Saugergröße
3.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6.0
Saugergröße
76 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Gewicht (g)
91.0
Durchmesser (mm)
78.9
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
5.4
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate
1718888595000
Ausführung
Rund
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Balgsauger
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25.4
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
56.0
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top