Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30AC-C-45

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 3.11
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6.0
Taille chapeau 3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 12.0
Poids (oz) 3.2
Diametre (mm) 78.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 5.4
Taille chapeau 76 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Poids (g) 91.0
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 56.0
Matériel Nitrile
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25.4
Forme Round
PublishedDate 1718888595000
DistributorGroup End Effectors
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Soufflet
Distributor Group - FR Prehenseurs
Durometre 45 (rouge)
Montage 1.25" carré
Back to Top