Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-30DD-B-30

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 14.0
Saugergröße 3.00 in
Gewicht (oz) (oz) 2.0
Durchmesser (in) 3.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 6.4
Saugergröße 76 mm
Durchmesser (mm) 76.2
Gewicht (g) 57.0
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung Rund
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 9.1
PublishedDate 1718888851000
Produkt Typen Glockensauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 20.0
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Befestigung 3/8 NPT
Back to Top