CPI-30DD-B-30
CPI-30DD-B-30
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Poids (oz)
2.0
Diametre (in)
3.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6.0
Taille chapeau
3.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
14.0
Diametre (mm)
76.2
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Poids (g)
57.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.4
Taille chapeau
76 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
9.1
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718888851000
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
Type de produit
Profonde
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
20.0
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Matériel
Nitrile
Fonction de produit
Outillage Robotique
Durometre
30 (bleu)
Montage
3/8" NPT
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top