Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-36DD-C-45

DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 3.00 x 6.00 in
Weite (in) 3.13
Gewicht (oz) (oz) 7.1
Länge (in) 6.13
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 23.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 55.0
Saugergröße 76.2 x 152.4 mm
Gewicht (g) 210.0
Weite (mm) 79.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 10.4
Länge (mm) 155.8
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 139.0
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup End Effectors
Ausführung Oval
Material Nitrile
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Glockensauger
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate 1718904352000
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 63.1
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Back to Top