Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-36DD-C-45

Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Largeur (in) 3.13
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 55.0
Longueur (in) 6.13
Poids (oz) 7.1
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 23.0
Taille chapeau 3.00 x 6.00 in
Taille chapeau 76.2 x 152.4 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 10.4
Poids (g) 210.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24.9
Longueur (mm) 155.8
Largeur (mm) 79.6
PublishedDate 1718904352000
Durometre 45 (rouge)
Montage 1.25" carré
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 139.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
DistributorGroup End Effectors
Forme Oval
Type de produit Profonde
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 63.1
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top