Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40-75PF-B-45
CPI-40-75PF-B-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
3
Weite (in)
1.5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
15
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
5
Saugergröße
1.56 x 2.95 in
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
6.8
Gewicht (g)
35
Länge (mm)
76.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.3
Saugergröße
40 x 75 mm
Weite (mm)
38.1
PublishedDate
1718904725000
Produkt Typen
Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
18
Produktfunktion
Robotertooling
Ausführung
Oval
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Befestigung
3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
8.2
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top