CPI-40-75PF-B-45
CPI-40-75PF-B-45
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
15
Largeur (in)
1.5
Taille chapeau
1.56 x 2.95 in
Longueur (in)
3
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
5
Poids (oz)
1.2
Longueur (mm)
76.2
Taille chapeau
40 x 75 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.8
Largeur (mm)
38.1
Poids (g)
35
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.3
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
8.2
Durometre
45 (rouge)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
18
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718904725000
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Montage
3/8 G
Matériel
Nitrile
Forme
Oval
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plat
Back to Top