Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-400-1-SA-B112
CPI-400-1-SA-B112
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
0.74
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Länge (in)
4.22
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Länge (mm)
107.2
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
max_static_clamp_load_metric
271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.34
Oberflächenbehandlung
silber
Produktreihe
Schwenkarme
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkarm
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
Aluminum
Back to Top