Préhenseurs
Destaco’s CPI-400-1-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 1.00” round tubes.

CPI-400-1-SA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 0.74
Longueur (in) 4.22
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.34
Charge statique max (Nm) 271
max_static_clamp_load_metric 271
Longueur (mm) 107.2
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 1.00 po
terminaison Argenté
Type de produit Bras pivotant
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Matériel Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top