Endeffektoren
Destaco’s CPI-500-15-SA-B112 Series of spherical swivel balls are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-400-15-SA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.82
Länge (in) 4.2
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Länge (mm) 106.7
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Gewicht (kg) 0.37
max_static_clamp_load_metric 271
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produkt Typen Schwenkarm
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top