CPI-400-15-SA-B112
CPI-400-15-SA-B112
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
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
4.2
Poids (lb)
0.82
Charge statique max (ft lb)
200
Charge statique max (Nm)
271
Longueur (mm)
106.7
max_static_clamp_load_metric
271
Poids (kg)
0.37
Diametre tube (mm)
38.1
terminaison
Argenté
Taille tube
1.50 po
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Back to Top