Endeffektoren
Destaco’s CPI-500-15-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-400-15-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.78
Länge (in) 4.09
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.50
max_static_clamp_load_metric 271
Gewicht (kg) 0.35
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Länge (mm) 103.8
Apple Core (mm) 19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Produkt Typen Schwenkarm
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produktreihe Schwenkarme
Apple Core Size 19
Material Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top