Préhenseurs
Destaco’s CPI-500-15-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-400-15-SA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.50
Longueur (in) 4.09
Charge statique max (ft lb) 200
Poids (lb) 0.78
Diametre tube (mm) 38.1
max_static_clamp_load_metric 271
Poids (kg) 0.35
Charge statique max (Nm) 271
Embout (mm) 19
Longueur (mm) 103.8
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout 19
terminaison Argenté
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.50 po
Back to Top